เผยแพร่สินค้าของคุณ
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
T&S Brass & Bronze Works

BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets

Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
สเปคสินค้า
  • Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BL-6005-02
  • Product familyLaboratory Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ