เผยแพร่สินค้าของคุณ
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
T&S Brass & Bronze Works

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BL-9515-01
  • Product familyLaboratory Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ