เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
T&S Brass & Bronze Works

BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
สเปคสินค้า
  • Deck mount single lever faucet, polished chrome plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BP-2704
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Lever Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม