เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
T&S Brass & Bronze Works

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
สเปคสินค้า
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BP-2704-MB
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Lever Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม