เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
T&S Brass & Bronze Works

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
สเปคสินค้า
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BP-2712-BN
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Lever Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม