เผยแพร่สินค้าของคุณ
EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
T&S Brass & Bronze Works

EC-3100-VF05 Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Chekpoint Elec. Faucet, Deck Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-EC-3100-VF05
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม