เผยแพร่สินค้าของคุณ
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
T&S Brass & Bronze Works

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-EC-3101-TMV
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11
  • กว้าง (นิ้ว)2.25
  • ความลึก (นิ้ว)4.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก7.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม