เผยแพร่สินค้าของคุณ
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
T&S Brass & Bronze Works

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
สเปคสินค้า
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-EW-7656WC
  • Product familyLaboratory Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)47.5
  • กว้าง (นิ้ว)14
  • ความลึก (นิ้ว)18.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก26.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ