เผยแพร่สินค้าของคุณ
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
T&S Brass & Bronze Works

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-MV-0771-12CW
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washdown Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.5
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)9.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก42.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม