เผยแพร่สินค้าของคุณ
S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
T&S Brass & Bronze Works

S-1141-04 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1141-04, 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with 4" Stainless Steel Wrist Action Handles, 6" Stainless Steel Gooseneck and 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
สเปคสินค้า
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-S-1141-04
  • Product familyEverSteel Stainless Steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EverSteel Manual Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม