เผยแพร่สินค้าของคุณ
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
T&S Brass & Bronze Works

S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler

S-1230, Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
สเปคสินค้า
  • Deck mount stainless steel water station, 8” deck mount stainless steel glass filler w/ stainless steel body, Torx wrench adjustable stainless steel flow outlet (wrench included)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-S-1230
  • Product familyEverSteel Stainless Steel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EverSteel Glass Fillers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม