เผยแพร่สินค้าของคุณ
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall
    Tabiexpert

    TABIEXPERT TX-60 GLASS Acoustic movable wall

    With the TABIEXPERT TX-60 GLASS we’ve managed to create a floor-to-ceiling glazed acoustic movable wall with a finish reserved for the most exclusive designs that still has the maneuverability and price of the more affordable models. 

    This model creates a partition that does not visually block off spaces, providing the advantages of an open space while delivering the privacy and sound control needed for a high degree of concentration.

    All panels are fully customisable, with a wide range of finishes, the possibility of incorporating door elements and even combining them with panels from the TX-60 model.

    The TX-60 Glass model has an acoustic isolation to airborne noise of 37 dB.

    Our partition walls have acoustic certificates according to UNE-EN ISO 717-1 issued by ENAC / ILAC MRA accredited laboratories.

    สเปคสินค้า
      • Thickness: 60 mm
      • Standard height: Up to 3600 mm (possibility of special measures)
      • Standard modulation: Between 850 mm and 1200 mm (possibility of special measures)
      • Profiling: Wieded
      • Soundproofing: 37 dB according to standard UNE-EN ISO 717-1
      • Displacement: Monodirectional/Multidirectional
      • Drive: Manual/Semi-automatic (optional)
      • Finishes: Transparent laminated safety glass with the option of mounting translucent glass, acid finishes, vinyl and electric current for opacity. Lacquered profiles and guide in custom color.
      • Optional:
        • Single door (movable or fixed hinged at the end)
        • Double door (with optional panic bar)
        • Modules for 90º meeting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tx-60_Glass_glazed_acoustic_movable_wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย