เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
    Tadano [タダノ]

    GR-1000XL-4 / GR-900EX-4

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    Next-Generation RTs

    In the making of products at Tadano, our number one priority is safety.
    These fully equipped cranes feature comfortable cab newly designed with an emphasis on stable operability for the operator.
    Using Tadano's vaunted state-of-the-art control technology, we have safely enhanced functionality while also optimizing operational
    efficiency and minimizing environmental impact.
    Backed by trust earned over many years, Tadano's high levels of safety, quality, and efficiency adapt to the changing needs of your business.
    Our next generation of cranes carries on this tradition.
    Experience new rough terrain cranes which are the pride of Tadano!

    สเปคสินค้า
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            180.0 ft (54.6 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 20,100 lbs (9,100 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gr-1000xl-4
    • Product familyCrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rough Terrain Crane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3805
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3315
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53170
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครน
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)