เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    The world's largest rough terrain crane just got better!

    Introducing a brand-new option for Tadano’s rough terrain crane with the highest lifting capacity in class worldwide!
    Get more done than ever before with our new heavy lift jib. Where previous generations of cranes would be limited, the GR-1600XL can lift higher and heavier loads with this addition. We are also now offering an insert lattice jib, which is a flexible option for operating at height in large facilities such as refineries or petrochemical factories.
    These new items were designed to maximize work efficiency and expand your abilities. The GR-1600XL never stops evolving.

    สเปคสินค้า
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gr-1600xl-3
    • Product familyCrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rough Terrain Crane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3785
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3315
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16190
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)91154
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครน
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)