เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(11 รีวิว)

    New Generation of Cranes

    At Tadano, crane development is our number one priority.
    Our goal is to provide the safest, most innovative and reliable cranes in the industry that are able to handle all aspects of your job.
    Tadano has a rough terrain crane solution for even the most hard to reach projects.
    Our cranes adapt to the changing needs of your business and at the same time reduce environmental impact.
    Experience the new generation of cranes!

    สเปคสินค้า
    • Crane capacity: 55 US ton (50.0 metric ton)
      Max. lifting height: 114.5 ft (34.9 m) [Boom]
                                        164.3 ft (50.1 m) [Jib]
      Max. working radius: 105.4 ft (32.0 m) [Boom]
                                            138.5 ft (42.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 35.1 ft ~ 113.9 ft (10.7 m ~ 34.7 m), -0.8° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 28.9 ft / 50.0 ft (8.8 m / 15.2 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 22' 11-5/8" (7.0 m)
                                            Mid. 21' 3-7/8", 16' 7/8" (6.5 m, 5.0 m)
                                            Min. 8' 1-5/8" (2.48 m)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gr-550xl-3
    • Product familyCrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rough Terrain Crane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3765
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2980
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13055
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33950
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครน
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)