เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame Porch
Frame Porch
    TAKASHO [タカショー]

    Frame Porch

    A frame porch consisting only of posts and beams, giving a sharp impression. With a design that does not assert too much, it is suitable for any location. Without a roof, you can enjoy a sense of openness under the blue sky. You can also avoid direct sunlight by installing compatible shades, allowing you to feel closer to nature.

    สเปคสินค้า
    • 1.Frame Porch_freestanding type

       SIZE:D1200,1800,2400,2700×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

      2.Frame Porch_with wall type

       SIZE:D1192.5,1792.5,2392.5,2692.5×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frame-porch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)