เผยแพร่สินค้าของคุณ
PatioMove
TAKASHO [タカショー]

PatioMove

The Patio Move is a terrace item that allows for manual opening and closing using the included manual handle. It features adjustable ceiling louvers in the roof section, allowing you to adjust the angle of the louvers. This enables you to customize the angle of the louvers to your liking based on the weather conditions of the day, such as sunlight, wind flow, and the season or daily situation. Additionally, by adjusting the angle of the louvers, you can block sunlight and release heat.

สเปคสินค้า
  • 1.PatioMove

     SIZE:3×3m|3×4m|3×6m

     COLOR:Black|White

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.patiomove
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)