This fully integrated fixed station analog command unit accommodates up to 10 ADA-compliant area of rescue stations. The unit provides both audible and visual indicators for an incoming call - LED lights indicate the calling location.
Features and Benefits
• Automatically and continuously supervises for integrity (opens, shorts, and system ground fault), low battery backup, and 24VDC input power fail—alerts by relay output to an addressable fire panel, LED, and sounder
• On-site calling requires no outside phone line
• Off-site calling requires one (1) analog phone line (PSTN line)
• Solid LED indicates active call. Flashing LEDs indicate stations that are waiting to be answered. When first call is completed, second call is automatically placed and Command Unit rings. Multiple calls are placed in queue on a “first-in, first-out (FIFO)” basis.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |