เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

XtremeTrim® Vertical Panelseam® T-Mold serves as a minimal expansion joint between panels. Works with all 5/16″ panel profiles/ finishes. Not recommended for use with thicker panels.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Panelseam® Do not install XtremeTrim® Vertical T Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-009
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T‑Mold, Vertical
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา