เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Creates a minimalist shadow line with simple reveal space that allows installation vertically, horizontally or diagonally. Can be used in conjunction with 5/8” drywall, panel installation and wrapped surface finishes such as fabric or vinyl wall coverings. Ridged faces for tape & float and pre-punched holes for easy install (hole placement may vary).

Available in 10’ length. 6063 T5 aluminum with standard clear anodized or primed finish. Anodized color and powder coating finishes available with custom color matching.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-011
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reveal, Vertical
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา