เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH
Tamlyn

Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH

Designed to work as part of a system with Vertical Bead Reveal. XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal provides a minimal exposure while providing protection for the top edge of the lower panel.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

สเปคสินค้า
  • BRH516*

    • A: 1/8”
    • B: 3/8”
    • C: 1-1/8”

    BRH716 

    • A: 1/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-012
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reveal, Horizontal, Bead
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา