The Horizontal Reveal is a profile that compliments the XtremeTrim® Vertical Reveal. Patented retention leg on back prevents flexing with expansion.
MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.
NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Horizontal Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch water.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |