เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. True size designed as an independent profiles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-020
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z‑Profile, Horizontal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา