Provides an easy to install and long-lasting method of minimizing water penetration. Used over window trim, band boards, panel intersections, and material transitions.
MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.
NOTE: Do not install XtremeTrim® Window Flashing on horizontal applications where the exterior flange can catch water.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |