Gives a solid appearance with the versatility to be used with mixed materials and any vertical and horizontal profiles.
MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.
NOTE: Do not install XtremeTrim® Butted Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |