เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR
Tamlyn

Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR

An outside corner that complement the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Reveal Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

สเปคสินค้า
  • XOCDR516 

    • A3: /8” 
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-027
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside Corner, Double Reveal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา