เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Design authentically duplicates the look of a wood corner piece without the maintenance headaches. Eliminates wood inside corner piece that will split/rot over time.

*Hem Available upon request with primed.

*All standard colors with hem.

MATERIALS: Primed: .019″ ± .003 Galvanized steel with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion. Color Matched: .019 ± .003 Aluminum sheet coated 2 sides with paint system that is specifically formulated for exterior applications. Available in most popular Siding and Soffit colors. Specify color code using Color Palette on page 6. 10′ Length Standard. All dimensions are nominal.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-032
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside Corner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา