เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-036
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside Corner, Low Profile, Plank
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา