เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-037
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside Corner, Transition, Low Profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา