เผยแพร่สินค้าของคุณ
F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR
Tamlyn

F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR

Provides a clean finish at openings, at the edge of various siding materials, and at material transtions while creating a reveal break. Complement the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® F Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

สเปคสินค้า
  • FR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
    • C: 1/2”

    FR716

    • A: 3/8” 
    • B: 15/32”
    • C: 1/2”

    FR34

    • A: 5/8”
    • B: 3/4” 
    • C:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-041
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reveal, F‑Profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา