เผยแพร่สินค้าของคุณ
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
玉砂利_Pebbles_KF2311-12
    Tanryo [丹菱]
    Archived

    玉砂利_Pebbles_KF2311-12

    The motif chosen from among the various stones encountered on a stroll in Kyoto is pebble gravel, which holds special meaning. By combining uneven crape and Japanese paper, we have created a fabric with a new look and feel, similar to the luster and tactility of smooth stones.
    สเปคสินค้า
    • Item number : KF2311-12 Category : Tango Textiles Material : Pattern: 100% Japanese paper, base fabric: 100% Polyester Repeat length : 24.5cm Repeat width : Effective width : 94cm Light-fastness : Grade 4 Weight (g/m) : Approx. 200g/m Manufacturer : Tanryo Color : Stone Gray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KF2311-12
    • Product familyTextile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Textile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    สินค้าใกล้เคียง

    1.7 out of 5 stars 1.7 (6)
    3.8 out of 5 stars 3.8 (5)