เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Designed for urgent projects and installations, Tarkett Tech vinyl flooring is synonymous with agility. Modern, practical and functional, it enables agile transformation of space, as it does not require adhesive. Tech from Tarkett is ideal to meet the demand for high-strength vinyl flooring, as it is a rigid floor, and also meets projects where acoustic comfort is a key item, as it has Soundblock technology of up to 19dB in the Ambienta® Tech Collection and 18dB in the Essence® Tech Collection. The vinyl floors of the Tech Line can be installed over ceramic tiles without the need to level grouts (up to 3mm).
    สเปคสินค้า
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EssenceTech
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)228
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ