เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
    Tarkett Brasil

    Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    With patterns inspired by textile prints, Tarkett Flourish® is designed for commercial. With 3 designs in 4 different shades, the colors of Tarkett Flourish® blend together to create sophisticated and adaptable designs for any environment.
    สเปคสินค้า
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flourish
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heterogeneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยลักเซมเบิร์ก
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ