เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Piemonte

    Piemonte delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of home. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes. Piemonte has been designed for residential environments with light traffic areas and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    สเปคสินค้า
    • Residential Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Piemonte
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)208
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ