เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Solare

    Solare enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Solare has been designed for commercial environments with moderate traffic areas. Solare has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer. •WIDTH: 184mm (Group 24117) / 920mm (Group 24188) •HEIGHT: 3mm •DEPTH: 950mm (Group 24177) / 920mm (Group 24188) •WEIGHT: 5,35kg/m² (Group 24117) / 5,15kg/m² (Group 24188)
    สเปคสินค้า
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Solare
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ