เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProtectWALL 1.5 B-s2
ProtectWALL 1.5 B-s2
ProtectWALL 1.5 B-s2
    Tarkett Brasil

    ProtectWALL 1.5 B-s2

    Designed for corridors and patient rooms in highly demanding environments, ProtectWALL 1.5 is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, shocks, scratches, stains and chemicals. Flexible and easy-to-install (10 times fewer joint vs still plates), it helps to lower repair and maintenance costs by reducing damage to walls. It is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning.
    ProtectWALL 1.5 is colour-coordinated with our Tapiflex, Acczent, iQ Granit, and iQ Optima ranges, creating home-like atmosphere to energetic places.
    Last but not least, it is 100% phthalate free.

    สเปคสินค้า
      • Lowered renovation costs: 10 year wall protection
      • Extra resistant to impacts, scratches & stains
      • Design "TRANSITION": Colour gradient : in the center of the width, the lines are darker and become lighter and lighter on the extremities
      • New! Ready-to-use 1-metre rolls (cut service)
      • Full Floor & Wall coordination
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TA-PR-WAL-15
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heterogeneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlexible Vinyl Wall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 19 21
    • OmniClass TitleVinyl Wall Covering
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ