เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Ambienta Design
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Ambienta Design

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean. • WIDTH: 208mm (Group 24192) / 920mm (Group 24723) • HEIGHT: 3mm • DEPTH: 1230mm (Group 24192) / 920mm (Group 24273) • WEIGHT: 5.15kg/m²
สเปคสินค้า
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ambienta-design
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationFloor
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ