เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
    Tarkett Brasil

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    สเปคสินค้า
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Decode
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heterogeneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยลักเซมเบิร์ก
    • ผลิตโดยลักเซมเบิร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ