เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence 30

    Essence 30 delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Essence 30 has been designed for residential and commercial environments with moderate traffic areas. and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    สเปคสินค้า
    • Residential Use; Moderate commercial use - Use class 31; Acoustic and thermal comfort; Quick installation; Washable; Up to 15 years warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Essence-30
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)208
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)