เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Toro SC
Tarkett Brasil

iQ Toro SC

A linha de pisos vinílicos em mantas homogêneas Tarkett iQ Toro SC® oferece controle de condutividade e conta com tecnologia iQ PUR, que proporciona excelente resistência à abrasão e pode ter sua superfície restaurada pelo processo de polimento a seco. O iQ Toro SC® é a melhor opção para áreas que necessitam de controle da condutividade elétrica, como indústrias e instalações hospitalares.

สเปคสินค้า
    • Controle de condutividade
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
    • Restauração de superfície pelo processo de polimento a seco
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.IQToroSC
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameVinyl flooring
  • UNSPSC code30161707
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)