เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vinyl Flooring Square
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

สเปคสินค้า
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Square
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LVT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4
  • กว้าง (มิลลิเมตร)950
  • ความลึก (มิลลิเมตร)950
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameVinyl flooring
  • UNSPSC code30161707
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ