เผยแพร่สินค้าของคุณ
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett Brasil

    iQ Natural

    Offered in 35 colours inspired by nature, iQ Natural is the first and only homogeneous vinyl flooring made with around 75% natural or renewable raw materials. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.”

    สเปคสินค้า
      • Made with around 75% natural or renewable raw materials
      • Ideal for heavy-traffic areas
      • Best life-cycle cost on the market
      • Unique dry-buffing surface restoration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TA-IQ-NAT
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Homogeneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)