เผยแพร่สินค้าของคุณ
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
    Tarkett Brasil

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    The iQ Surface vinyl flooring collection is a solution that empowers designers and architects. It is a collection where function, color and form can take up equal space, and where a sustainable industrial material in five beautiful color families invites new interpretations and perspectives. iQ Surface presents the technology “iQ” which is an unique dry-buffing surface restoration technology, that allows the floor be new forever.
    สเปคสินค้า
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TA-IQ-SURF
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Homogeneous
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameVinyl flooring
    • UNSPSC code30161707
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)