เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS)
Tarkett Brasil

PROTECTWALL 2CR (CLEAN ROOMS)

Designed for laboratories and clean rooms, ProtectWALL 2CR is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, scratches and stains. Flexible and easy-to-install, it is designed to ensure hygienic installation and reduce the level of environmental pollutants such as dust, airborne microbes, aerosol particles and chemical vapors. It is also 100% phthalate free.
Its smooth surface is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning and extra hygiene.
ProtectWALL 2CR is colour-coordinated with our Tapiflex, Acczent, iQ Granit, and iQ Optima ranges.

สเปคสินค้า
    • The solution for cleanrooms and laboratories
    • Iso Class 1 approved (EN 14644-1)
    • Resistant to stains and chemicals
    • Extra resistant to impacts and scratches
    • Full Floor & Wall coordination
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TA-PR-WAL-20
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heterogeneous
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlexible Vinyl Wall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 19 21
  • OmniClass TitleVinyl Wall Covering
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)