เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

Lino Materiale collection, highlights cork, a key ingredient from the original recipe since its creation. This bio-based flooring combines cork granules with natural ingredients such as linseed oil, pine rosin, and wood powder, offering a unique texture and soothing properties in education and commercial interior environments.

สเปคสินค้า
    • 10 nature-inspired tones
    • 96% natural ingredients
    • 83% renewable and biobased content
    • 39% Recycled content
    • Recyclable post-use
    • Sustainably produced in Italy
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.linoleum-lino-materiale
  • Product familyTARKETT
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Linoleum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นเสื่อน้ำมัน
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLinoleum Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา