เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Acczent Platinium 100

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: TA-AC-PLAT4
แบรนด์: Tarkett
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Heterogeneous vinyl
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 200
วันที่เผยแพร่: 2018-09-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Acczent Platinium is an innovative compact acoustic vinyl floor, extremely durable, for commercial use. The collection strikes a unique balance between acoustic properties (9 dB sound reduction) and indentation properties (0.03mm). Thanks to its in-laid manufacturing process, including the opaque wear layer of 1,02 mm on all references, the design has depth and remains extremely stable over time.
It is treated with our trademarked Top Clean XP surface protection for extreme durability and cost-effective maintenance. Also available in acoustic version with Tapiflex Platinium, this collection is part of a fully-integrated solution including wall coverings, wetroom options and accessories.
And it's 100% phthalate free.

  • Extreme resistance with 1,02mm wear layer
  • Innovative compact acoustic version with 9dB, 0,03mm indentation resistance
  • 72 in-laid references
  • 25% cost reduction in maintenance & cleaning
  • Full Floor, Wall & Stairs coordination


วัสดุหลัก: Vinyl
วัสดุรอง: Vinyl
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: France

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ลามิเนต
IFC classification: Building Element
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L53
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-42
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_42
Uniclass 2015 รายละเอียด: Floor covering and finishing systems
NBS Reference รหัส: 20-42
NBS Reference รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems
จำนวน OmniClass: 23-15 17 15 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Plastic Flooring