เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

GRANIT SAFE.T

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: TA-GR-SAF-T
แบรนด์: Tarkett
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Homogeneous single layered vinyl flooring
วันที่เผยแพร่: 2016-06-24
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)

Granit Safe.T is a durable flooring solution for heavy-traffic wet areas where safety is of utmost importance. It provides a confident grip for bare feet and reduces the risk of slipping, even when covered with soap and water. And to keep it always clean, our trademarked Safety Clean XP surface treatment protects it from stains and eases maintenance. The 16 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

  • Slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Easy to clean and maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer


วัสดุหลัก: Vinyl
วัสดุรอง: Vinyl
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ลามิเนต
IFC classification: Building Element
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L53
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-42
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference รหัส: 20-42
NBS Reference รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems