เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

iQ Eminent

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: TA-IQ-EMI
แบรนด์: Tarkett
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Homogeneous single layered vinyl flooring
วันที่เผยแพร่: 2015-06-25
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Available in a palette of primary and neutral colours in a unique non directional design with 3D effect, iQ Eminent offers extra design flexibility for architects looking to create a harmonious flooring experience. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor provides extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

  • Unique design with 3D effect
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Best life-cycle cost on the market
  • Unique dry-buffing surface restoration


วัสดุหลัก: Vinyl
วัสดุรอง: Vinyl
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ลามิเนต
IFC classification: Building Element
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L53
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-42
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference รหัส: 20-42
NBS Reference รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems