เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

GRANIT MULTISAFE

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: TA-MU-GRA
แบรนด์: Tarkett
Product family: Flooring
กลุ่มสินค้า: Homogeneous
วันที่เผยแพร่: 2016-06-24
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Granit Multisafe is an extremely durable safety floor that helps prevent the risk of slipping in schools, hospitals and other heavy-traffic wet areas like public bathrooms and shower rooms. A studded anti-slip grip provides a high level of protection for bare feet, even when the floor is covered with soap and water. The 16 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

  • Studded, slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Hygienic and easy to maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer


วัสดุหลัก: Vinyl
วัสดุรอง: Vinyl
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - ลามิเนต
IFC classification: Building Element
ชื่อ UNSPSC: Flooring
รหัส UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 รหัส: L53
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 รหัส: SS-20-42
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference รหัส: 20-42
NBS Reference รายละเอียด: Floor Covering And Finishing Systems