Genius loose-lay in rolls is the smart and sustainable choice of flooring for new buildings and renovations or to install and easily remove flooring on a variety of subfloors.
Genius is a glue-free solution quick to install and easy to recycle (both post installation off-cuts and post consumer).This acoustic version is the ideal solution in areas where sound reduction is needed (19dB).
It is resistant to high traffic and rolling loads, and the revamped 2024 version is also treated with our trademarked Tektanium surface protection for extreme durability and cost-effective maintenance.
And it's also beautiful, with its 10 new designs, fully combinable with the complete Excellence floors, walls and stairs collections.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|---|
กาตาร์ | กรีซ | อียิปต์ |
คูเวต | เช็กเกีย | |
จอร์แดน | เดนมาร์ก | |
ตุรกี | นอร์เวย์ | |
บาห์เรน | เนเธอร์แลนด์ | |
ปาเลสไตน์ | เบลเยียม | |
เลบานอน | โปรตุเกส | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โปแลนด์ | |
อัฟกานิสถาน | ฝรั่งเศส | |
อิรัก | ฟินแลนด์ | |
อิสราเอล | เยอรมนี | |
โอมาน | ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
ฮังการี |